Publique seus produtos
INOX - ADAPTER SW to DW
OLI

INOX - ADAPTER SW to DW

Traduzido pelo Google,
O elemento adaptador SW a DW, produto certificado CE de acordo com a norma EN 1856-1, é um sistema em Aço Inoxidável Polido para remoção dos produtos de combustão de caldeiras de condensação, cozinha e sólidos (Pellet - Wood) e combustíveis líquidos. Produzido em diâmetros de 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Este novo sistema, composto por elementos modulares circulares, resiste tanto à pressão positiva (200 Pa - P1) quanto à pressão negativa (depressão de 40 Pa). O sistema OLIflex DP Inox 25 é utilizado principalmente para a descarga dos produtos de combustão de caldeiras domésticas e industriais, lenha e pellets e lareiras. O DP Inox 25 é resistente ao fogo de fuligem (G) e a temperatura máxima de operação é T 600° e o produto deve garantir uma perfeita vedação contra condensação ácida (classe de corrosão V2) em condições secas e úmidas.
Especificação
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal) + T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Especificação técnica
  • Ref. únicaOL016254-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Família de produtoOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Grupo de produtosAdapter SW to DW
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-04
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço inox
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Chaminé
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Descrição Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Número OmniClass23-19 19 11 17
  • Título OmniClassInsulated Sectional Chimneys

Disponibilidade regional

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit