Publique seus produtos
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    Traduzido pelo Google,

    CARACTERÍSTICAS

    • Áreas acessíveis a pedestres.
    • Áreas acessíveis a carros e caminhões.
    • Evitando alagamentos.
    • Combinável com cobertura verde.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaPubloc_Roof_Type_Truck
    • Família de produtoOptigrün Roof System Solution
    • Grupo de produtosPublic Roof
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-07
    • Número da edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Afins
    • Material principalOutro
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrição Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • Título UniFormat II da CSIRoof Construction

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit