Publique seus produtos
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE

    BOLA DISC TABLE

    Traduzido pelo Google,
    A silhueta icônica da Mesa Bola Disc é definida por sua elegante cúpula de disco de aço inoxidável cromado posicionada a 45 graus enquanto elevada por um difusor de globo de vidro opalino que parece flutuar sobre sua base cilíndrica de mármore. A cúpula pode ser girada 360 graus para fornecer múltiplas possibilidades de iluminação, permitindo que seu design assimétrico amigável lance luz direta e indireta onde você mais precisa. Este design distintamente icônico é perfeitamente adequado para escrivaninhas, mesas de cabeceira e recantos de leitura. A Mesa Bola Disc também possui escurecimento de alcance total por meio de um discreto interruptor de botão e está disponível em uma variedade de combinações requintadas de base e cúpula em mármore e aço inoxidável polido.
    Especificação
    • Finishes (Disc): Gunmetal Chrome Brass Finishes (Base): Carrara White Marble Marquina Black Marble Materials: Marble base Stainless Steel shade Opal glass globe Fabric cord Features: 360 shade rotation Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 560 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cable length: 8’ (244cm) 1 year warranty BULB TYPE: LED COB CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificação técnica
    • Ref. únicabola-disc-table
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Escrivaninhas & Mesas

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit