Publique seus produtos
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE
BOLA SPHERE TABLE

    BOLA SPHERE TABLE

    Traduzido pelo Google,
    A série Bola Sphere Table funde uma elegante esfera de vidro opala soprado com um refletor de disco espelhado em aço inoxidável polido para dar a ilusão de um orbe flutuante no espaço. Seguindo as dicas da Bola Family Collection, a nova versão de mesa traz essa combinação mágica para uma superfície de mesa, permitindo escurecimento de alcance total e está disponível em 3 tamanhos distintos de Globe: 8" (20 cm), 10" (25,5 cm) e 12" (30,5 cm). Sua base de acoplamento está disponível em 3 diâmetros correspondentes: 9,5" (24 cm), 12" (30,5 cm) e 14" (36 cm) em 5 acabamentos requintados: cromo, latão, ouro rosa, bronze e preto fosco. Cada acabamento fornece uma personalidade distinta para qualquer ambiente residencial, contratual ou de hospitalidade. A Bola Sphere Table agora está disponível com um Globe maior de 16" (40 cm)!
    Especificação
    • Models: Bola Sphere 8 Bola Sphere 10 Bola Sphere 12 Bola Sphere 16 Finishes (Disc): Brass Rose Gold Chrome Gunmetal Matte Black Materials: Steel base Stainless Steel Reflector Opal glass globe Fabric cord Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 84 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI Cable length: 6’ (1.8m) BULB TYPE: (1) White BT-15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificação técnica
    • Ref. únicabola-sphere-table
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Escrivaninhas & Mesas

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit