Publique seus produtos
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE

    ELISE

    Traduzido pelo Google,
    Elise é um tributo conceitual à era da máquina: simplificado, discreto e honesto em sua função como fonte de luz. Celebrando a mais clássica das formas industriais, o cilindro, dois elementos compõem a luminária: uma base de alumínio refinada ou uma nova base de mármore polido oculta a fonte de luz, fornecendo amplo lastro, enquanto seu imponente difusor de acrílico fosco se torna um farol de luz. Sua simplicidade geométrica e confiante permite que ela habite confortavelmente uma diversidade de espaços. Elise oferece uma faixa de escurecimento completa e está disponível em alturas que variam de 12” a 80”.
    Especificação
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    Especificação técnica
    • Ref. únicaelise
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Piso

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit