Publique seus produtos
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus
PIXO Plus

    PIXO Plus

    Traduzido pelo Google,
    Embora incorpore uma forma emotiva e humanística, a Pixo, em seu núcleo conceitual, é uma luz de tarefa ultraeficiente. Funcionalidade e necessidade conduzem seu design. Ela aproveita ao máximo sua estrutura e seu espaço por meio de cada recurso: a cúpula de luz giratória e o braço altamente manobrável da Pixo lhe conferem a máxima utilidade em um espaço mínimo. Sua luz LED compacta e de economia de energia é infinitamente ajustável, permitindo que o usuário concentre luz quente e sem reflexos onde for necessário. Para maior conveniência, o elegante fator de forma apresenta escurecimento de alcance total por meio de seu interruptor óptico fácil de usar. A base integra tecnologia de carregamento sem fio ultraconveniente + porta USB-C para a melhor experiência de iluminação de tarefa. Ainda mais, as peças superior e inferior são enviadas separadas uma da outra para reduzir materiais de embalagem e custos de envio. A Pixo Plus é 97% reciclável. PRÊMIOS: Prêmio Red Dot 2012
    Especificação
    • FINISHES: White Silver Graphite Azure Glow Orange White with Brass Arm Graphite with Brass Arm Custom finishes available on special orders MATERIALS: Formed aluminum arm Polycarbonate shade and base cover Steel base insert FEATURES: 360° arm rotation 180° arm tilt 360° shade rotation Wireless charging for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) USB-C charging port Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control 100%-10% Optical switch - ADA compliant Occupancy sensor model available upon request Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 6W MAX Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 54 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Especificação técnica
    • Ref. únicapixo-plus
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Escrivaninhas & Mesas

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit