Publique seus produtos
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT
SUPERLIGHT

    SUPERLIGHT

    Traduzido pelo Google,
    Superlight equilibra as demandas do local de trabalho e da casa com uma combinação de forma mínima e função máxima. Superlight é uma luz de tarefa reduzida à sua essência. Uma linha gestual no espaço resultando em uma estrutura precisa, mas lúdica, desafiando a gravidade com uma aparência de quase ausência de peso. Superlight alcança movimento fluido e abrangente em todas as direções com uma amplitude de movimento completa de 3 eixos, fornecendo luz LED quente e sem reflexos exatamente onde você precisa. Superlight está disponível como uma luminária montada em mesa, piso, parede, grampo ou ilhós. PRÊMIOS: Good Design Award Core 77 Design Award
    Especificação
    • FINISHES (BODY): White Black FELT BASE PAD COLORS (INCLUDED): Charcoal Mustard Chestnut Turquoise MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate Lens Steel Base Felt Base Pads FEATURES: 3-axis rotation at each joint Ultra-light minimal frame 4 colored base pads Advanced LED array eliminates multiple shadows 6-hour energy saving auto-off timer Full-range dim control Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 8.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 700 Lumens Luminaire efficacy: 81 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9’ (274cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE
    Especificação técnica
    • Ref. únicasuperlight
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Escrivaninhas & Mesas

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit