Publique seus produtos
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck
Totem Puck

    Totem Puck

    Traduzido pelo Google,
    O Totem Puck tem sua forma ondulada elegante de suas contrapartes pendentes e de mesa e traz perfeitamente uma luz cativante para qualquer parede ou teto. Esta luminária compacta e versátil apresenta iluminação sem reflexos com LED CCT selecionável em campo (2700K / 3000K / 3500K) e está disponível em Matte White, Dove Gray e Black. Para um toque premium, as placas frontais em Walnut Essence e Brass estão disponíveis para complementar os acabamentos de base. Ideal para revestir corredores de corredor ou fornecer iluminação indireta suave para áreas de estar modernas, banheiros e quartos. O Totem Puck também está disponível com difusores de vidro adicionais. O design modular do Totem Wall é compatível com ADA e ideal para revestir corredores, áreas de estar e espaços de quarto para espaços de hospitalidade e residenciais. Veja Totem Sconce.
    Especificação
    • FINISHES (Canopy): Matte White Matte Grey Matte Black (Faceplate): Matte White Matte Grey Matte Black Brushed Brass Walnut Essence MATERIALS: Aluminum Steel PC Lens FEATURES: Field Selectable Color Temp. Fully dimmable Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 8W Color Temperature: 2700K or 3000K or 3500K CCT Luminosity: 500 Luminaire Efficacy: 62.5 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant IP Rating: IP44 CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Especificação técnica
    • Ref. únicatotem-puck
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosWall Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos na Parede

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit