Publique seus produtos
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP

    TUBE TOP

    Traduzido pelo Google,
    O Tube Top abstrai confortavelmente a silhueta clássica e doméstica da luminária para se adequar a qualquer estilo de interior. Como o designer Peter Stathis observa, “Pablo é bem conhecido por seus produtos rigorosamente minimalistas, e meu objetivo era aumentar essa variedade introduzindo uma nova luz que aplica uma sensibilidade moderna a um tipo de luminária tradicional.” Brincando com essa forma tradicional, o Tube Top combina uma base de acrílico transparente e esculpida para suportar sua leve cúpula de malha em tensão, permitindo que a cúpula pareça flutuar livremente. O Tube Top está disponível em vários modelos de mesa, piso e pendente.
    Especificação
    • FINISHES: White Shade / Clear Body White Shade / Charcoal Body Charcoal Shade / Charcoal Body Silver Shade / Clear Body MATERIALS: Polyester mesh shade Acrylic body Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 6’ (182cm) 1 year warranty BULB TYPE: TT 14: (1x) G16 (60W) Glossy White TT 21: (2x) BT-15 (60W) Soft White TT 27: (2x) BT-15 (100W) Soft White TT 60: (2x) BT-15 (100W) Soft White CERTIFICATIONS: UL listed components, CE DIMENSIONS: TT 14: 14"H X 9.5"W X 4.5"D TT 21: 21"H X 14.5"W X 6.5"D TT 27: 27"H X 18"W X 9"D TT 60: 60"H X 18"W X 9"D
    Especificação técnica
    • Ref. únicatube-top
    • Família de produtoLighting
    • Grupo de produtosTable Lighting
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Escrivaninhas & Mesas

    Disponibilidade regional

    Europa América do Norte