Publique seus produtos
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude White oil, Diva

    Traduzido pelo Google,
    As linhas puras e simples deste design fazem dele um verdadeiro destaque. O piso de carvalho francês branco recebeu um acabamento a óleo, resultando em uma sensação ainda mais elegante e natural. Funciona particularmente bem em paredes pintadas, como esta azul – embora também seja uma combinação perfeita para rosa ou verde.
    Especificação
      • French oak Zenitude White oil, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007644
        Random lengths: 495 to 1992 mm


      Technical sheets available on Panaget's website

    Especificação técnica
    • Ref. únicaoak-zentiude-white-oil-diva
    • Família de produtoDiva
    • Grupo de produtosDaylight Whites
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número da edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)139
    • Profundidade (mm)495
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Desenhado emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso Neto (kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Chão de madeira
    • Classificação IFCFloor

    Disponibilidade regional
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit