Publique seus produtos
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8

Traduzido pelo Google,

O gerenciador de cabos verticais de alta capacidade Panduit® PatchRunner® organiza, protege e apresenta cabeamento de alta densidade para os mais recentes equipamentos de comutação corporativa de alto desempenho. Os recursos amplos e profundos não apenas fornecem cabos de Categoria 6A, mas os recursos de montagem EIA zero RU integrais também permitem que o equipamento seja conectado ao gerenciador, liberando espaço valioso de RU. Um lado, Aço, 45RU, Preto, 1 peça.

Especificação
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 83.5
    Overall Height (mm) - 2121
    Number of Rack Units - 45
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 45
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Especificação técnica
  • Ref. únicaFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF8
  • Família de produtoElectronics
  • Grupo de produtosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-21
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)83.5
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)13.6
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descrição Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniClassCommunication Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • Título UniFormat II da CSIELECTRICAL

Disponibilidade regional
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit