Publique seus produtos
Prefabricated bathroom Large
Prefabricated bathroom Large
    Part AB

    Prefabricated bathroom Large

    Traduzido pelo Google,
    Qualidade e custo-benefício são dois fatores cruciais na escolha do fornecedor para seus banheiros. É matemática simples: especialização especializada e alta qualidade podem ser lucrativas com a cadeia de produção certa. Com os banheiros pré-fabricados da Part, seu projeto pode fluir sem problemas e ser econômico. A produção do processo industrial na fábrica garante a mais alta qualidade. Simplifique seu projeto e construa de forma mais confiável com Part.
    Especificação
    • Prefabricated bathrooms from Part are built on a C-profile steel frame, 172×60 mm. The floor construction consists of a reinforced waterproof concrete slab with a compressive strength of around 70 Mpa and has a mounted floor drain. The largest concrete thickness is 60 mm. The floor is die-cast and with a 1:50 gradient towards the floor drain in the shower zone which is also recessed to a depth corresponding to the thickness of one clinker slab. The concrete slab has a film-type wet room liner and is supplied with a clinker finish. Embedded electrical heating cable, or alternatively waterborne underfloor heating with 12 mm hose, is available as an option. Part offers a skirting board solution with cement-based sealant for the transition between floor and wall. A hygienic and aesthetic solution with a long service life. All installations for electricity and water are easily accessible for connection, inspection and maintenance.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaPrefabricated-bathroom-large
    • Família de produtoPrefabricated
    • Grupo de produtosBathroom
    • TipoConjunto (multiplos objetos)
    • Data de publicação2017-05-01
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60
    • Descrição Uniclass 2015Prefabricated framed and panelled structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules

    Disponibilidade regional

    Europa
    Sweden
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit