Publique seus produtos
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex

    19.6 mm Duropal Element Birch Multiplex

    Birch veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. This flat bonded element guarantees the highest stability and material quality.
    Especificação
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: High-quality furniture and installations on which high static demands are made: Shop fitting, discerning interior design, library, shop and chemist fitting and in the office furniture sector. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2500 mm x 1250 mm; 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-Element-birch-multiplex-19_6-mm
    • Família de produtoFlat bonded elements
    • Grupo de produtosDuropal Elements
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)19.6
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit