Publique seus produtos
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus
 19.6 mm Duropal Element MDF plus

    19.6 mm Duropal Element MDF plus

    Flat bonded element of a medium-density fibreboard (MDF) construction with uniform structure, faced on both sides with Duropal HPL.
    Especificação
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Decorative, sturdy elements for furniture and interior design where a uniform core material with very high edge quality – for profiling and lacquering – is required: e. g. in restaurants and shop fitting and for office and interior furniture. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-Element-MDF-plus-19_6-mm
    • Família de produtoFlat bonded elements
    • Grupo de produtosDuropal Elements
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-07
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)19.6
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit