Publique seus produtos
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer

    16.6 mm Duropal Element Poplar Veneer

    Poplar veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. For the highest demands on moisture resistance and stability with low weight.
    Especificação
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: For high demands on the board material for interior design, particularly for bending: In library, shop and chemist fitting, for the office furniture sector, especially suitable for filing cabinets, shelving, showcases, etc. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless PEFC quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-Element-poplar-veneer-16_6-mm
    • Família de produtoFlat bonded elements
    • Grupo de produtosDuropal Elements
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)16.6
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit