Publique seus produtos
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact
Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact

    Non-combustible HPL panel 15 mm Duropal flameprotect compact

    Non-combustible fire protection panel of primarily mineral constituents with uniform white-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides based on EN 438-4.
    Especificação
    • Areas of application: For universal use in preventive fire protection to reduce the spread of flame. Particularly useful where non-flammable materials are required and high demands are made on the design and ease of care. The area of application covers decorative interior fitting as furniture, installations and wall coverings in corridors and stairways (escape routes) in standard buildings, but also for higher demands in special buildings such as high-rise apartment blocks, large office buildings, hospitals, care facilities, schools, day nurseries, hotels, sales rooms and public areas, etc. Use in wet areas and outdoors, as well as mechanical surface stress, is not recommended. Product features: decorative variety; easy care; food harmless; non-combustible; high impact resistance Reaction to fire: non-combustible; A2-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-4 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-flameprotect-compact-15-mm
    • Família de produtoCompact laminates
    • Grupo de produtosDuropal HPL Compact
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)15
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descrição Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-13 19 13
    • Título OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • Título UniFormat II da CSIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit