Publique seus produtos
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core

    13 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core

    Compact high pressure laminate of flame retardant quality according to EN 438-4:CGF. With uniform black-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.
    Especificação
    • Product-type EC: High-pressure decorative compact laminate Intended use: Compact laminate intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Preventive fire protection in interior design, for damp and wet areas and wherever outstanding durability of the material is demanded, e.g. as wall protection. Also for furniture and installation elements, particularly when low material cross-sections or open edge solutions are required as part of fire protection concepts. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant; flame retardant; high impact resistance FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-4 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-13-mm
    • Família de produtoCompact laminates
    • Grupo de produtosDuropal HPL Compact
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-08
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)13
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit