Publique seus produtos
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering
HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering

    HPL outdoor panel 8 mm: Duropal XTerior compact – double-sided lacquering

    Compact high-pressure laminate for outdoor use in standard quality according to EN 438-6:EDS / intensive decors according to EN 438-6:EGS. With uniform black-coloured core and double-sided decorative acrylic lacquer.
    Especificação
    • Product-type EC: High-pressure decorative compact laminate Intended use: Compact laminate panels/sidings for exterior wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Duropal XTerior compact fulfils the highest UV resistance requirements for the surface and due to its high mechanical strength values and design freedom, it is suitable for outdoor use, e.g. as facade, garden furniture, privacy screens, roof undersides, balconies or playground equipment. Especially if high standards of robustness, weather resistance and easy cleaning are required. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; anti-fingerprint; anti-graffiti; UV-resistant; weatherproof; low swelling / moisture resistant; high impact resistance; easy to use and machine FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 438-6 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-XTerior-compact-double-sided-lacquering-8-mm
    • Família de produtoCompact laminates Lacquered boards
    • Grupo de produtosFaçade Cladding Duropal XTerior Compact
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-15
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)8
    Afins
    • Material principalPapel Laminado
    • Material secundárioAcrilato
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCPanelboards
    • Código UNSPSC39121103
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Descrição Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Número OmniClass23-13 19 13
    • Título OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • Título UniFormat II da CSIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit