Publique seus produtos
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Decorative high pressure laminate in postforming quality in accordance with EN 438-3:HGP/VGP, with robust, electron beam cured surface and sanded reverse. Duropal XTreme is an attractive supermatt surface material with an anti-fingerprint effect, which is one of the few products of its kind that is postformable.
    Especificação
    • Areas of application: Attractive surface material, appropriate for surface and edge applications providing the high-performance features of the well-known Duropal HPL products. Duropal XTreme may be used vertically as well as horizontally. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; anti-fingerprint; food harmless; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: in accordance with EN 438-3 Formats: 2050 mm x 1300 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Especificação técnica
    • Ref. únicaDuropal-XTreme-0_8-mm
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)0.8
    Afins
    • Material principalPapel Laminado
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCInterior finishing materials
    • Código UNSPSC3016
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descrição Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 93 23.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
    • Número OmniClass23-13 19 00
    • Título OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • Título UniFormat II da CSIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit