Publique seus produtos
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm
PrimeBoard XTreme P3 22 mm

    PrimeBoard XTreme P3 22 mm

    Melamine resin faced chipboard for damp areas with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Especificação
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificação técnica
    • Ref. únicaPrimeBoard-P3-22-mm
    • Família de produtoLacquered boards
    • Grupo de produtosPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2020-10-08
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)22
    Afins
    • Material principalPlaca MFC
    • Material secundárioAcrilato
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Materiais laminares

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit