Publique seus produtos
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings
Calepio - Reconstructed stone facings

    Calepio - Reconstructed stone facings

    Traduzido pelo Google,

    Calepio recaptura o charme atemporal da pedra Credaro, um ícone autêntico da arquitetura lombarda. Com tons de creme, branco antigo, cinza claro, cinza antigo e cinza terra, esta pedra pinta um afresco de eras passadas, incluindo paredes poderosas e castelos fortificados. Uma fusão sublime de refinado e áspero, Calepio é majestoso, mas simples na aparência. Suas formas quadradas emprestam aos edifícios uma aura acolhedora de solidez. Além de ser um elemento arquitetônico, Calepio atesta um vínculo tangível com a história, uma elegância que se mistura com seus arredores, transformando edifícios em verdadeiras obras de arte.

    Especificação
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type CALEPIO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls.

      For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand.

      Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand.

      For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.

    Especificação técnica
    • Ref. únicapietredarredo-stones-calepio
    • Família de produtoPietre d'Arredo
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalConcreto
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrição Uniclass 2015Stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 61 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Número OmniClass23-13 35 25 13
    • Título OmniClassSimulated Stones
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit