Publique seus produtos
F530 Forro Continuo Suspenso 400-RU12,5-BR-CR3
F530 Forro Continuo Suspenso 400-RU12,5-BR-CR3

    F530 Forro Continuo Suspenso 400-RU12,5-BR-CR3

    Soluções Placo feitas de forro estruturado composto por placa de gesso, guias e montantes. Tem um acabamento uniforme e liso, e é indicado para ambientes internos.
    Especificação
    • O sistema de forro Placo Resistente a umidade consiste em placas de gesso Marine (12,5mm),perfil F530 com espaçamento a cada 400mm e tabica (CR3). É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas e umidas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicacontinuous_suspended_ceiling_f530_400-ru125-br-cr3
    • Família de produtoForro de Drywall
    • Grupo de produtosUmidade
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-27
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)12.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClassCeilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil