Publique seus produtos
F530 Forro Continuo Suspenso 500-PPR12,5-BR-CR3

F530 Forro Continuo Suspenso 500-PPR12,5-BR-CR3

Soluções Placo feitas de forro estruturado composto por placa de gesso e perfil F530. Tem um acabamento uniforme e liso, e é indicado para ambientes internos.
Especificação
  • O sistema de forro Placo Standard consiste em placas de gesso 4PRO (12,5mm) e perfil F530 com espaçamento a cada 500mm e tabica (CR3). É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas com melhor acabamento.
Especificação técnica
  • Ref. únicacontinuous_suspended_ceiling_f530_500-ppr125-br-cr3
  • Família de produtoForro de Drywall
  • Grupo de produtosStandard
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-20
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso Neto (kg)13.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descrição Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniClassCeilings
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

Disponibilidade regional

América do Sul
Brasil