Publique seus produtos
GYPTONE Forro Continuo Suspenso BIG QUATTRO 41 F530-600
GYPTONE Forro Continuo Suspenso BIG QUATTRO 41 F530-600

    GYPTONE Forro Continuo Suspenso BIG QUATTRO 41 F530-600

    Soluções Placo feitas com forro removível composto por placa de gesso e perfis. Possui praticidade de instalação, fácil acesso ao plenum, alto desempenho acústico e é indicado para ambientes internos.
    Especificação
    • O sistema de forro Placo Acústica consiste em placas de gesso Gyptone (12,5mm) perfil F530. É indicado para ambientes internos que necessitam de conforto acústico superior e podem ser aplicados em áreas secas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicacontinuous_suspended_ceiling_gyptone_big_quattro_41_f530-600
    • Família de produtoForro de Drywall
    • Grupo de produtosPerformance
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-06
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClassCeilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil