Publique seus produtos
STUD Forro Continuo Suspenso MS70-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Forro Continuo Suspenso MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Forro Continuo Suspenso MS70-600-ST12,5-BR-CR3

    Soluções Placo feitas de forro estruturado composto por placa de gesso e montantes. Tem um acabamento uniforme e liso, e é indicado para ambientes internos.
    Especificação
    • O sistema de forro Placo Standard consiste em placas de gesso Standard (12,5mm), montante (M70) e tabica (CR3) com espaçamento a cada 600mm. É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicacontinuous_suspended_ceiling_stud_ms70-600-st125-br-cr3
    • Família de produtoForro de Drywall
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-27
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniClassCeilings
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • Título UniFormat II da CSICeiling Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil