Publique seus produtos
HYDRO Parede 120-70-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-70
HYDRO Parede 120-70-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-70
HYDRO Parede 120-70-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-70

    HYDRO Parede 120-70-400-ST12,5-RU12,5+ST12,5-RU12,5-BR-70

    Soluções Placo feitas de Placa de gesso Resistente a umidade e lã de vidro ISOVER, com desempenho contra umidade para paredes internas.
    Especificação
    • O sistema de parede Placo Resistente a umidade é composto por placa de gesso Standard e placa de gesso marine (12,5mm), guia (R70), montante (M70), acessórios e lã mineral ISOVER. A configuração deste sistema resulta em uma redução da espessura da parede em comparação com o sistema convencional. É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas úmidas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicahydro_120-70-400-st125-ru125-st125-ru125-br-70
    • Família de produtoParede de Drywall
    • Grupo de produtosUmidade
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-20
    • Número da edição1
    • Altura (mm)4.1
    • Profundidade (mm)120
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)38.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • Título UniFormat II da CSIWall Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil