Publique seus produtos
PRIMA Parede 98-48-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Parede 98-48-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV50
PRIMA Parede 98-48-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV50

    PRIMA Parede 98-48-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV50

    Soluções Placo feitas de Placa de gesso Standard e lã de vidro ISOVER, com desempenho de isolamento acústico para paredes internas.
    Especificação
    • O sistema de parede Placo Standard consiste em placas de gesso Standard Placo (12,5mm), guia (R48), montante (M48), acessórios e lã mineral ISOVER. A configuração deste sistema resulta em uma redução da espessura da parede em comparação com o sistema convencional. É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaprima_98-48-600-2st125-2st125-br-lv50
    • Família de produtoParede de Drywall
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-27
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2.9
    • Profundidade (mm)98
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)36.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • Título UniFormat II da CSIWall Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil