Publique seus produtos
PRIMA Shaft Standard 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft Standard 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Shaft Standard 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Shaft Standard 95-70-600-2ST12,5-BR-LV70

    Soluções Placo feitas de placa de gesso Standard, guias e montantes paralelo à estrutura existente. É indicado para novas obras ou reformas em ambientes internos.
    Especificação
    • O sistema de shaft Placo Standard consiste em placa de gesso Standard (12,5mm), guia (R70), montante (M70), acessórios e lã mineral ISOVER. É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicashaft_prima_95-70-600-2st125-br-lv70
    • Família de produtoParede de Drywall
    • Grupo de produtosStandard
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-20
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2.75
    • Profundidade (mm)95
    Afins
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso Neto (kg)20.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015En_80_96_80
    • Descrição Uniclass 2015Shafts
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • Título UniFormat II da CSIWall Finishes

    Disponibilidade regional

    América do Sul
    Brasil