Publique seus produtos
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV50

Soluções Placo feitas de Placas de gesso Phonique e lã de vidro ISOVER, com desempenho máximo de isolamento acústico para paredes internas.
Especificação
  • O sistema de parede Placo acústica é composto por placa de gesso phonique (12,5mm), guia (R48), montante (M48), acessórios e lã mineral ISOVER. A configuração deste sistema resulta em uma redução da espessura da parede em comparação com o sistema convencional. É indicado para ambientes internos e pode ser aplicado em áreas secas e que requer melhor isolamento acústico.
Especificação técnica
  • Ref. únicawall_placo-brasil_br_73-48-600-st125-pfm125-br-lv50
  • Família de produtoParede de Drywall
  • Grupo de produtosPerformance
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2.5
  • Profundidade (mm)73
Afins
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Desenhado emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso Neto (kg)27.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrição Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • Título UniFormat II da CSIWall Finishes

Disponibilidade regional

América do Sul
Brasil