Publique seus produtos
1100 Series - Single Hung - Extended Quarter Eyebrow Operable
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Quarter Eyebrow Operable

Traduzido pelo Google,

Você pode contar com as janelas da série 1100 para desempenho, estilo e valor em uma linha de janelas de vinil de baixa manutenção que oferece as opções de eficiência energética que sua nova casa precisa.

Clássico por Design. Perfil de molde de tijolo tradicional com profundidade de moldura de 2 ¾”.

Limpeza facilitada. A trava de inclinação montada embutida permite que o caixilho inferior se incline dentro de sua casa.

Funcionalidade da ponta do dedo. Levante e abaixe facilmente a folha com trilhos de elevação duplos.

Barreira Meteorológica. A faixa se encaixa firmemente para impedir que o vento e a chuva entrem em sua casa.

Defesa discreta. Fechaduras de baixo perfil protegem suas janelas e não são visíveis do exterior.

Desempenho sem complicações. Sash opera de forma fácil e confiável com balanças de bloqueio e ataque.

Um novo ângulo ao ar livre. Operável único pendurado tampado com uma janela geométrica trapezoidal, pentagonal ou de raio superior irá adicionar distinção à sua casa.

Especificação técnica
  • Ref. única1100_series_extended-quarter-eyebrow-operable
  • Família de produtoWindows
  • Grupo de produtos1100 Vinyl Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalVinil
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de Pendurar Simples
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrição Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClassWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • Título UniFormat II da CSIExterior Windows

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit