Publique seus produtos
L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

L-shaped safe shower column, with mixer - H51GLR05

Traduzido pelo Google,
Coluna de duche segura com corpo em aço inoxidável - H51GLR05
Especificação
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with thermostatic mixer with bath spout and horizontal handle - right or left - with hand shower holder connection. - H51GLR05
Especificação técnica
  • Ref. únicaH51GLR05
  • Família de produtoSafe bathroom
  • Grupo de produtosShower colums
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-04
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1335
  • Largura (mm)303
  • Profundidade (mm)553
Afins
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descrição Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilidade regional

Europa Ásia África América do Sul Oceânia
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit