Publique seus produtos
Premier Product Water Treatment Tank Super Sats SS-15

Premier Product Water Treatment Tank Super Sats SS-15

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido pelo Google,

Super Sats SS-15 para Tanque de Tratamento de Água de Produto Premier

Especificação técnica
  • Ref. únicaPremierProduct_WaterTreatmentTank_SuperSats_SS-15
  • Família de produtoPlumbing
  • Grupo de produtosOther Plumbing
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-10
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1980
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)7210
Afins
  • Desenhado emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso Neto (kg)887
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros

Disponibilidade regional

Ásia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit