Publique seus produtos
3000 Washbasin Tap

3000 Washbasin Tap

Traduzido pelo Google,
Torneira misturadora de lavatório temporizada para fixação em bancada. Modelos: 28032 - 28031 - 28131 - 28132 - 95534 - 95631.
Especificação
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *Push-button opening. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 1,625 Kg.
Especificação técnica
  • Ref. única28032
  • Família de produtoFaucets
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-12
  • Número da edição1
  • Altura (mm)87
  • Largura (mm)81
  • Profundidade (mm)172
Afins
  • Material principalCromado
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional

América do Sul América do Norte Europa
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit