Publique seus produtos
MSSG - Medium Security Screen Grille
MSSG - Medium Security Screen Grille

    MSSG - Medium Security Screen Grille

    Traduzido pelo Google,

    Visão geral

    A Grade de Segurança Média (MSSG) possui construção totalmente soldada com tela de arame de 10 GA, 3/8 pol. x 3/8 pol. fixada a uma estrutura de aço de 10 GA. Diversas opções de construção permitem que a MSSG seja personalizada para atender aos requisitos de instalação.

    Aplicações típicas

    As grades de segurança reduzem o acesso indesejado às tubulações em espaços onde a supervisão é mínima e há risco de vandalismo ou uso indevido. Essas áreas incluem: instalações correcionais, hospitais psiquiátricos, áreas de descanso, parques, escolas e instalações esportivas. As grades de segurança médias apresentam construção totalmente soldada e revestimentos de parede integrados para aplicações de segurança média.


    Especificação
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Stainless steel
        • All aluminum (minimum security)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Transfer grille construction
        • Various barrier bar styles
        • Various fastening methods

    Especificação técnica
    • Ref. únicamssg-security-screen-grille
    • Família de produtoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-23
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Dutos
    • Classificação IFCTerminal aéreo
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Descrição Uniclass 2015Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 15
    • Título OmniClassSupply Air Grilles

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit