Ref. Exclusiva: | 5_in_1-Sliding_door_Active_A |
---|---|
Marca: | Profin |
Familia do produto: | Sliding Doors |
Grupo do produto: | Sliding Doors |
Largura (mm): | 3990 |
Altura (mm): | 2990 |
Profundidade (mm): | 210 |
Data de publicação: | 2020-04-27 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
URL do produto: | https://profin.fi/en/5-in-1-prefabricated-element/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | https://youtu.be/OCgWEcbA69I |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/profin/product/5_in_1-sliding_door_active_a
Material principal: | Wood |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | Finland |
Fabricado em: | Finland |
Peso Líq. (kg): | 50 |
Categoria BIMobject: | Portas - Portas de Correr |
---|---|
Classificação IFC: | Door |
Nome UNSPSC: | Wooden doors |
Código UNSPSC: | 30171504 |
Uniclass 1.4 Código: | L411 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Código: | EF_25_30 |
Uniclass 2015 Descrição: | Doors and windows |
NBS Reference Código: | 25-30 |
NBS Reference Descrição: | Door And Window Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood Doors |
OmniClass Número: | 23-17 11 15 25 |
OmniClass Título: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®