Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Active fixed a

Ref. Exclusiva: active_fixed_a
Marca: Profin
Familia do produto: Fix windows
Grupo do produto: Fix windows
Largura (mm): 2990
Altura (mm): 2990
Profundidade (mm): 210
Data de publicação: 2019-10-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

Windows

Fixed windows


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 50

Categoria BIMobject: Janelas - Janelas Fixas
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nome Valor
Frame Material Wood

BIMobject®