Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

SD Clear A

Ref. Exclusiva: sd_clear_a
Marca: Profin
Familia do produto: Clear
Grupo do produto: Glass sliding doors
Largura (mm): 3990
Altura (mm): 2990
Profundidade (mm): 195
Data de publicação: 2015-06-30
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (3)
The glass sliding doors in our Clear range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 50

Categoria BIMobject: Doors - Sliding
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados