Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Sliding door Active B

Ref. Exclusiva: Sliding_door_Active_B
Marca: Profin
Familia do produto: Sliding Doors
Grupo do produto: Sliding Doors
Largura (mm): 5990
Altura (mm): 2990
Profundidade (mm): 210
Data de publicação: 2019-10-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
The glass sliding doors in our Active range feature a combination of sliding panes and fixed panes fitted directly to the casing. This solution provides uninterrupted, panoramic views. All light coming from the outside passes through the doors and into the room.

The design allows for very large radii, up to 2.5 metres, and accessible openings of up to 5 metres in width can be achieved with the M-model door.

The immaculately finished frames and casing are made of high-quality wood and will suit even the most stylistically challenging environments.

The Active range’s glass sliding doors offer the best thermal insulation and soundproofing characteristics available, and they have a U value of 0.73 W/(M2·K) in tests.

Sliding Doors

Sliding door


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 50

Categoria BIMobject: Portas - Portas de Correr
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nome Valor
Material Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Wood

BIMobject®