Publique seus produtos
Opus V Radiator
Opus V Radiator
    Finimetal

    Opus V Radiator

    Traduzido pelo Google,
    Seus tubos elegantes e finos o tornam um radiador elegante e poderoso ao mesmo tempo.
    Especificação
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm)Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016 - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 6 x Ø 15/21, Connection: universal RU, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and N
    Especificação técnica
    • Ref. únicaopus-v
    • Família de produtoRadiators
    • Grupo de produtosDesign
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-24
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioEpoxy
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de ambiente
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrição Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClassHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • Título UniFormat II da CSIHeat Generating Systems

    Disponibilidade regional

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit