Publique seus produtos
Ravatherm XPS SHAPE

Ravatherm XPS SHAPE

Traduzido pelo Google,

RAVATHERM XPS FORMA T L

Áreas de uso

  • Isolamento térmico externo de edifícios

    Com o isolamento térmico externo das paredes, uma vez que a casca externa do edifício permanecerá no lado quente, os custos de reparo e manutenção são reduzidos e a vida útil do edifício é estendida. Uma vez que o isolamento térmico externo envolve completamente o edifício, ele previne vazamentos de calor e fornece condições de vida confortáveis ​​com distribuição de calor homogênea e sem umidade.
Especificação
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

Especificação técnica
  • Ref. únicaRavatherm-XPS-SHAPE
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2024-09-30
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de Construção - Revestimentos protetivos

Disponibilidade regional

Europa
Greece
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit