Publique seus produtos
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
 Sliding Door CURVED
    Record

    Sliding Door CURVED

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    As portas de correr curvas são ideais para dar a qualquer fachada um verdadeiro toque de estilo. Eles fornecem a elegância inigualável de uma porta giratória, mas são menos complexos e muito mais flexíveis. Este tipo de porta pode ser integrado em praticamente qualquer espaço curvo e ser curvado para dentro ou para fora para criar uma entrada convidativa e espaçosa.
    Especificação
    • Designed using record system 20 components, CURVED sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, RST 20 CURVED sliding doors can be integrated into passage widths between 1,000 and 2,400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single glazed leaves or 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest tranparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Especificação técnica
    • Ref. únicaRST
    • Família de produtoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-03
    • Número da edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2320
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Vidro
    • Classificação IFCPorta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Descrição Uniclass 2015High security doorsets

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit