Publique seus produtos
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Single Right Hand Bowl 800mm Matte Grey

    Traduzido pelo Google,
    A Coleção de Banheiros Roca Ona homenageia sua herança espanhola e a natureza diversificada de sua paisagem mediterrânea nativa. Com os lavatórios Roca Ona, escolher as peças perfeitas para o seu banheiro nunca foi tão simples. O tampo de cerâmica com design espanhol possui uma prateleira integrada, perfeita para ambientes de estar, e está disponível com cuba central de 1000 mm ou cuba de 800 mm à esquerda ou à direita.
    Especificação técnica
    • Ref. única20791
    • Família de produtoRoca
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)505
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Armazenamento

    Disponibilidade regional

    Oceânia
    Australia
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit