Publique seus produtos
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm
    REGENT

    Purelite LED Ceiling and wall mounted 4000K L2131 mm

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    A nova geração de sistemas de iluminação em fila: fácil de planear e instalar graças ao seu design ultraplano com uma altura de apenas 35 mm incl. engrenagem de controle. A versão embutida pode ser integrada em qualquer teto de concreto a qualquer momento: dado que a profundidade de embutir para a montagem da luminária é de 19 mm no máximo, ela fica bem abaixo das barras. A versão de superfície apresenta linhas de luz maravilhosamente claras que iluminam suavemente o teto – agora também no caso de projetos de renovação. Em outras palavras, este sistema de iluminação de fileira pode ser adicionado a um conceito de design no último minuto, se necessário. A versão com componente de luz indireta fornece 3100 lm por 1,2 metros e é adequada para aplicação em escritórios. O sistema plug-in altamente inovador já contém cabeamento sem fio. Além de oferecer um alto grau de flexibilidade até quase o final de um projeto de construção, Purelite garante linhas de luz ultraplanas, ininterruptas e sem sombras.
    Especificação
    • FEATURES: Simple to integrate into the architecture thanks to its ultra-flat design: height of only 35 mm incl. control gear; Shadow-free lines of light to illuminate the ceiling, timeless design; Opal diffuser, up to 3330 lm/1.2 m; Clip-in LED batten with integrated through-wiring for quick and easy mounting; For mounting in rows greater than 2250 mm, all lengths in increments of 150 mm SPECIFICATIONS: Available as a channel lighting system, recessed ceiling luminaire, ceiling and wall mounted luminaire or for pendant mounting; Support profile made of anodised aluminium, natural finish; LED module can be replaced on site; Omni-directional, incl. illumination of the ceiling (version available with direct lighting – Purelite D LED); Opal diffuser made of high-grade plastic; dimmable digital DALI + ON/OFF TECHNICAL DATA: System power: 18 W / 17 W / 30 W / 21 W / 37 W / 29 W / 52 W; Luminous flux of luminaire: 2080 lm / 1980 lm / 1990 lm / 1890 lm / 3330 lm / 3160 lm / 2490 lm / 2360 lm / 4160 lm / 3950 lm / 3480 lm / 3310 lm / 5830 lm / 5540 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality
    Especificação técnica
    • Ref. únicapurelite_led_ceiling_and_wall_mounted_4000k_l2131_mm
    • Família de produtoLinear luminaires
    • Grupo de produtosPurelite
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-04
    • Número da edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)2131
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Desenhado emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrição Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClassLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • Título UniFormat II da CSILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia África
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit