Publique seus produtos
2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

Traduzido pelo Google,

Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 1590-2000/1988-2500

Faixa principal de 60 Hz (kW/kVA) 1440-1820/1800-2275

  • Frequência 60 Hz (disponível em 50 Hz)
  • Velocidade 1800 RPM (1500 RPM para 50 Hz)
  • Tipo de alternador sem escovas, terras raras, ímã permanente
  • Fabricante de motores Kohler
  • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária


Características:

  • A KOHLER Co. fornece responsabilidade única para o sistema de geração e acessórios.
  • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção.
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece uma certificação UL 2200.
  • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa.
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA.
  • Uma garantia limitada padrão de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois, cinco e dez anos também estão disponíveis.

Características do alternador:

  • O alternador de ímã permanente (PM) excitado por piloto oferece capacidade superior de curto-circuito.
  • O alternador de campo rotativo sem escovas tem ampla faixa de reconectabilidade.
  • Tensões de alternador adicionais estão disponíveis, incluindo tensões médias de 12,47 kV, 13,2 kV e 13,8 kV. Entre em contato com seu distribuidor local para obter detalhes.
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida de motores.
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos.
  • Corrente de curto-circuito sustentada permitindo que disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador.
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento.
  • Forma de onda de tensão superior a partir de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado.
  • Regulador de tensão digital de estado sólido, volts por hertz, com regulação de ±0,25% sem carga a carga total.
  • Alternador sem escovas com excitador piloto sem escovas para excelente resposta de carga.

Outras características:

  • Controladores projetados pela KOHLER para integração garantida do sistema e comunicação remota.
  • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão somente em modelos com radiador).
  • Um regulador eletrônico isócrono proporciona regulação precisa de frequência.
  • Várias configurações de disjuntores.
Especificação técnica
  • Ref. únicakps-2000REOZMD
  • Família de produtoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-16
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)121.7
  • Largura (polegadas)108.9
  • Profundidade (polegadas)268.9
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso Neto (kg)36000
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrição Uniclass 2015Generator sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilidade regional

América do Norte Ásia
Anguilla
Saudi Arabia
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States