Publique seus produtos
250REOZJE, Industrial Diesel Generator

250REOZJE, Industrial Diesel Generator

Traduzido pelo Google,

Número do modelo 250REOZJE, 60 Hz

Características padrão

  • A KOHLER Co. fornece a responsabilidade de uma fonte para os sistemas de geração e acessórios
  • O grupo gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece uma listagem UL 2200
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com as normas da NFPA
  • Uma garantia limitada de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois, cinco e dez anos também estão disponíveis
  • O grupo gerador está em conformidade com os requisitos de emissões estacionárias de emergência da Agência de Proteção Ambiental (EPA)

Outras características

  • Controladores projetados pela Kohler para integração garantida do sistema e comunicação remota
  • O desligamento do nível baixo do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão apenas nos modelos de radiador)
  • O isolamento de vibração integral elimina a necessidade de isoladores de mola de vibração sob a unidade
  • Intempéries duráveis e gabinetes de som disponíveis
  • Vários tamanhos de tanques de combustível de subbase listados UL 142 disponíveis
  • Várias configurações de disjuntores disponíveis

Recursos do alternador

  • O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response(TM) da Kohler oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem colapsar o campo do alternador
  • Construção auto-ventilada e à prova de gotejamento
  • Enrolamentos impregnados a vácuo com verniz epóxi resistente a fungos para confiabilidade e longa vida útil
  • Forma de onda de tensão superior de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado
Especificação técnica
  • Ref. únicakps-250REOZJE
  • Família de produtoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-11
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)74.4
  • Largura (polegadas)51.2
  • Profundidade (polegadas)118.1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso Neto (kg)5400
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Descrição Uniclass 2015Generator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilidade regional

América do Norte Ásia
Anguilla
Saudi Arabia
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States