Publique seus produtos
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
Reynaers - Door - ES 50
    Reynaers

    Reynaers - Door - ES 50

    Eco System 50 - ES 50 Onde a economia e a ecologia se reúnem Eco System inclui um sistema de portas faceado, bem isolado que combina o desenho refinado a um preço moderado. Todos os tipos de portas de abertura interior e exterior e portas complanares podem beneficiar do Eco System, combinando perfeitamente com o sistema de janelas. Além disso, as portas Eco System podem respeitar a classe 2 à prova de roubo, oferecendo uma solução extremamente segura para projectos residenciais e edifícios de escritórios. Características Vista mínima do aro: abertura interior: 67 mm Vista mínima da folha: abertura interior: 74 mm Vista mínima aro-folha: abertura interior: 146 mm Vista mínima do aro: abertura exterior: 42 mm Vista mínima da folha: abertura exterior: 99 mm Vista mínima aro-folha: abertura exterior: 146 mm Vista mínima do perfil da travessa: 70 mm Altura máxima da folha: 3000 mm Altura mínima da folha: 1400 mm Profundidade geral do aro: 50 mm Profundidade geral da folha: 50 mm Altura do bite: 22 mm Espessura mínima do vidro: 4 mm Espessura máxima do vidro: 32 mm Performance Conforto Permeabilidade ao ar, pressão máxima de ensaio: 4 (600 Pa) Estanquidade à água: 9A (600 Pa) Resistência à carga do vento: C
    Especificação técnica
    • Ref. únicaReynaers_door_eco_system_50
    • Família de produtoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2015-11-19
    • Número da edição1
    • Profundidade (mm)50
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Desenhado emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia Oceânia África América do Norte América do Sul
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit