Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AMERICA 630 Wall-hung basin

Ref. Exclusiva: 327491xx0
Marca: Roca
Familia do produto: America
Grupo do produto: BASINS
Largura (mm): 510
Altura (mm): 203
Profundidade (mm): 630
Data de publicação: 2016-01-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Wall-hung vitreous china basin

Fixing kit: Included
Installation type: Wall-hung
Material: Vitreous china
Shape: Square
Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched

Optional:
337490..0 America Vitreous china full pedestal for basin


Material principal: Vitreous china
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Cubas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrição: Wash Basin Systems
NBS Reference Código: 35-65-70-94
NBS Reference Descrição: Wash Basin Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valor
Colour White
Height 203 mm
Length 630 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 510 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 630 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White
Material Vitreous china

BIMobject®