Ref. Exclusiva: | F4201AK37 |
---|---|
Marca: | Roca |
Familia do produto: | TUTTOMASSA PORCELAIN |
Grupo do produto: | BALI |
Largura (mm): | 610 |
Altura (mm): | 9 |
Profundidade (mm): | 610 |
Data de publicação: | 2018-02-08 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
URL do produto: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/bali/pt_abs_bali_arena_61x61/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-impor... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/ |
Descrição técnica: | http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/bali/pt_abs_bali_arena_61x61/ |
Vídeo instrucional: | |
Código EAN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/roca/product/f4201ak37
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Brazil |
Fabricado em: | Brazil |
Categoria BIMobject: | Building Materials - Tiles |
---|---|
Classificação IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Tiles and flagstones |
Código UNSPSC: | 301317 |
Uniclass 1.4 Código: | L533 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Tiles and blocks (rigid) |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-96-19 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Ceramic Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_93_96_19 |
Uniclass 2015 Descrição: | Ceramic tiles |
NBS Reference Código: | 80-96-19 |
NBS Reference Descrição: | Ceramic Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Número: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Título: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C30 |
CSI UniFormat II Title: | INTERIOR FINISHES |
Nome | Valor |
---|---|
Application | External Areas |
Color | Beige |
Linear Dimensions | 610 |
Material | Tuttomassa Porcelain |
Texture | Matte |
Tile Type | Bold |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados