Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

CEMENT - INSERTO PP CEMENT LACE BLANCO 90X90 RET

Ref. Exclusiva: FND029B011_w
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: CEMENT
Largura (mm): 900
Altura (mm): 10.5
Profundidade (mm): 900
Data de publicação: 2019-06-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)

Porcellanato Plus com textura suave de cimento e cores neutras. Indicado para áreas internas residenciais e comerciais de tráfego médio. Junta mínima de 1mm.

Cinza, Cimento, Acetinado, Retificado


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Paredes - Revestimento
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Código UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descrição: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Descrição: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Descrição: Internal wall tiling systems
NBS Reference Código: 25-45-45
NBS Reference Descrição: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Número: 23-15 15 13
OmniClass Título: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nome Valor
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Gray
Material Wall Tile

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados