Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Ref. Exclusiva: FYJ013025
Marca: Roca
Familia do produto: MOSAIC
Grupo do produto: CORTEN
Largura (mm): 303
Altura (mm): 8
Profundidade (mm): 303
Data de publicação: 2018-03-02
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (6)
Mosaico para parede com textura geométrica.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Internal Dry Areas
Color Rusty
Linear Dimensions 303
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados